Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
Tvrzeno a broušeno.
Upozornění
Provedení A:
Základová deska umožňuje upínání středicích upínačů (65 - 80 - 125) na rastrové systémy M12/12F7 s roztečí rastru 50 mm.

Provedení B+C:
Základová deska umožňuje upínání středicích upínačů (65 - 80 - 125) na strojní stoly s T-drážkami.

Ostatní zákazníci také zakoupili