{"product":{"productId":"agid.30827","price":1228.31,"name":"Tvarový upínač pro vnější upnutí"},"currency":"CZK"}
Materiál
Upínací matice z hliníku.
Kleština z oceli.
Kleština z oceli.
Provedení
Upínací matice, tvrdě eloxovaná.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení A
od
2 955,52 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Tvarový upínač pro vnější upnutí, provedení B
od
1 364,79 CZK
bez DPH
plus náklady na dopravu
Popis
Materiál
Upínací matice z hliníku.
Kleština z oceli.
Kleština z oceli.
Provedení
Upínací matice, tvrdě eloxovaná.
Upozornění
Do kleštinového sklíčidla se vkládá obrys upínaného obrobku.
Při opracování obrysů obrobku v upínacím sklíčidle je nutné předpětí 15°.
Pomocí vyrytého čísla stupně lze vždy dosáhnout stejného utahovacího momentu, a to i bez momentového klíče, pro bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.01910 je radiálně 0,025 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,07 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,38 mm.
Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.04950 je radiálně 0,05 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,1 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,64 mm.
Polohovací nákružek umožňuje přesné uchycení.
Přesnost opakování obrobku: ± 0,02 mm.
Při opracování obrysů obrobku v upínacím sklíčidle je nutné předpětí 15°.
Pomocí vyrytého čísla stupně lze vždy dosáhnout stejného utahovacího momentu, a to i bez momentového klíče, pro bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.01910 je radiálně 0,025 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,07 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,38 mm.
Upínací zdvih kleštinového sklíčidla K2077.04950 je radiálně 0,05 mm na 15° otáčení. Doporučený upínací zdvih je 0,1 mm. Maximální povolený upínací zdvih je 0,64 mm.
Polohovací nákružek umožňuje přesné uchycení.
Přesnost opakování obrobku: ± 0,02 mm.
Způsob ovládání
Utahování upínací matice se provádí pomocí hákového klíče.
Technické údaje
Viz Soubory ke stažení, Technické informace.
Rozsah dodávky
Provedení A: Tvarový upínač sestávající z upínací matice a kleštiny.
Provedení B: kleština.
Včetně šroubů s válcovou hlavou k upevnění kleštiny. (metrické a palcové)
Provedení B: kleština.
Včetně šroubů s válcovou hlavou k upevnění kleštiny. (metrické a palcové)
Odkaz na výkres
1) Šroub s válcovou hlavou