Vysokopevnostní hliníková slitina.
Provedení
Modře eloxováno.
Upozornění
Kleština k upínání vnějších obrysů. Do kleštiny se vkládá obrys upínaného obrobku. Jsou možné volné plochy obrobku a asymetrické obrysy.

Mechanismus kleštin umožňuje bezpečné upnutí obrobku.
Upínací zdvih na segment kleštin (8x) max. 0,15 mm.
Přesnost opakování u obrobku: ±0,03.
Přesnost opakováni u kleštin: ±0,02.

Vhodné uchycení K1183.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili