4 Shoda

Popis

Materiál
Ocel.
Provedení
Šroub se šestihrannou hlavou DIN EN ISO 4017 třída pevnosti, 8.8, černý.
Šroub s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762, třída pevnosti 8.8, černý.
Upínací koule, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Upínací koule flexibilně spojují obrobek se stabilizátorem obrobku. Díky upínacím koulím je umožněn vysoký stupeň volnosti obrobku.
Odkaz na výkres
1) Válcový šroub DIN EN ISO 4762

Ostatní zákazníci také zakoupili