Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Hliník (400 N/mm² pevnost v tahu).
Vřeteno ze zušlechtěné oceli.
Provedení
Lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.
Upozornění
Vhodné pro horizontální a vertikální aplikace. Magnetická základna pomáhá k trvalému a přesnému usazení obrobku do svislé polohy.
Odkaz na výkres
1) Středicí otvor pro K1961
2) Magnetická patka
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili