Cementační ocel 1.7131.
Provedení
brynýrováno.
cementováno a kaleno a broušeno.
Upozornění
Upínací lišty slouží k upevnění prvků pro přípravky pomocí drážky T.
Flexibilní montáž upínacích lišt na strojní stůl nebo na základní prvek je dán příslušnou roztečí otvorů.
Kombinací upevňovacího otvoru a podélného upevňovacího otvoru lze provádět diagonální montáž.
Accessory
Šrouby s válcovou hlavou DIN 912
Matice pro T-drážky DIN 508
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili