Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
lakováno.
Upozornění
Sestavu těchto univerzálních upínacích podložek najdete pod bodem K2421.
Univerzální upínací podložky lze použít i v kombinaci s upínkami se schodovitými zuby K2422.

Výška stupně svislá: 4,65 mm
Výška stupně vodorovná: 2,3 mm
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili