{"product":{"productId":"agid.12338","price":7866.5,"name":"Prizmatické bloky pravé provedení"},"currency":"CZK"}
- Opěrný a polohovací prvek pro kulaté obrobky
- Dosedací plochy broušené a kalené
- Možnost vymezení přes zalícované otvory
- Upínání obrobků o průměru 50 mm až 600 mm
Popis
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
brynýrováno.
Úkos (30°) a dosedací plochy broušeny.
Úkos (30°) a dosedací plochy broušeny.
Upozornění
Prizmatické bloky pravé se používají k nastavení polohy oblých dílů. Prizmatické bloky umožňují přizpůsobení se příslušným průměrům obrobku.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.