{"product":{"productId":"agid.12339","price":7704.06,"name":"Prizmatické bloky levé provedení"},"currency":"CZK"}
- Opěrný a polohovací prvek pro kulaté obrobky
- Dosedací plochy broušené a kalené
- Možnost vymezení přes zalícované otvory
- Upínání obrobků o průměru 50 mm až 600 mm
Popis
Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
brynýrováno.
Úkos (30°) a dosedací plochy broušeny.
Úkos (30°) a dosedací plochy broušeny.
Upozornění
Prizmatické bloky levé se používají k ustavení polohy kruhových dílů. Prizmatické bloky umožňují přizpůsobení příslušnému průměru obrobku.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.