Základní těleso z cementační oceli.
Pouzdro z hliníku.
Provedení
Základní těleso nitridováno, manganatě fosfátováno a broušeno.
Pouzdro červeně eloxováno.
Upozornění
Opěrný prvek slouží k podepření předefinovaných upínacích míst na dílech. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.
Způsob ovládání
1. Otáčením upínací vačky (vnitřní šestihran vel. klíče 6) na ploše pláště červeného ochranného pouzdra dojde mírnou silou pružiny k dolehnutí opěrného čepu na obrobek.
2. Dalším otáčením až k dorazu (lock) sevře upínací mechanismus opěrný čep beze změny polohy.
3. Při otáčení opačným směrem (unlock) se sevření uvolní. Při dalším zpětném otáčení až k dorazu najede opěrný čep do koncové polohy.
Montáž
Opěrný prvek s připojovacím závitem M6 připevněte na přípravek.
Alternativně: Závitový kolík M12 x 10 nahraďte závitovým kolíkem M12 x 30 a opěrný prvek namontujte klíčem (vel. klíče 21) (např. na připevňování do T drážek).
Pro bezpečnou funkci musí být díra se závitem M12 vždy uzavřena.
Zanoření opěrného prvku o 16 mm je možné.
Závit M8 lze opatřit různými opěrnými čepy.
Dodávka se závitovým kolíkem M12 x 30 a maticí do T drážky M12 x 14 (DIN 508).
Odkaz na výkres
1) Závitový kolík M12x30 DIN 913 (vyměnitelný)
2) Matice pro T drážky M12x14 DIN 508
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili