Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Zušlechtěná ocel.
Provedení
Základní těleso brynýrováno.
Tlačný čep zušlechtěn a brynýrován.
Odkaz na výkres
M = kuličkový tlačný šroub
N = průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912

1) Pojistka proti protočení
2) Šroubová podpěra
3) Šestihranná matice
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili