Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti min.10.9.
Kulička z oceli na valivá ložiska neboPOM.
Provedení
Šroub černý.
Kulička kalená a lesklá nebo POM.
Upozornění
Šrouby se zploštělou kuličkou provedení B, C nebo F by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako ”zalepovací kolíky”. Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres
Provedení B: kulička z oceli
Provedení C: kulička z POM
Provedení F: kulička z oceli, s rýhováním
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili