Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Desky adaptéru se používají k upevnění upevňovacích prvků pomocí závitových otvorů. Desku adaptéru lze díky drážkám flexibilně namontovat na strojní stůl nebo na základní prvek.
Materiál
Cementovaná ocel.
Provedení
brynýrovaný, kalený a broušený.
Upozornění
Desky adaptéru s otvory se závitem M12 lze použít pro rozteče T-drážek 63, 80 a 100 mm.

Desky adaptéru s otvory se závitem M16 lze použít pro rozteče T-drážek 100 a 125 mm.
Montáž
Možnosti montáže:
Pro upevnění desek adaptéru do T-drážek použijte podélné otvory se šrouby s válcovou hlavou a maticemi pro T-drážky.
Přednosti
- Univerzální upevnění desek adaptéru.
- Flexibilní polohování upínacích prostředků.
Odkaz na výkres
1) Síly velikost systému M12
2) Síly velikost systému M16
Accessory
Šroub s válcovou hlavou K0869.
Matice pro T-drážky K0377.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili