Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
5 Shoda

Popis

Materiál
Šroub ze zušlechtěné oceli.
Kulička z ložiskové oceli.
Provedení
Šrouby třídy pevnosti minimálně 10.9, černý.
Kulička tvrzená, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Provedení A s plnou kuličkou je možné užít tehdy, když se dotlačují čisté, leštěné tlačné plochy.
Pomocí šroubů se zploštělou kuličkou B a F by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Aby se zabránilo vybočení kuličky o více než 9°, je třeba zvolit provedení BV a FV s pojistkou proti pootočení.
Odkaz na výkres
Provedení A: s plnou kuličkou
Provedení B: se zploštělou kuličkou
Provedení BV: se zploštělou kuličkou, s pojistkou proti protočení
Provedení F: se zploštělou kuličkou, s rýhováním
Provedení FV: se zploštělou kuličkou, s rýhováním, s pojistkou proti protočení

Ostatní zákazníci také zakoupili