Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Šroub ze zušlechtěné oceli, třídy pevnosti min.10.9.
Kulička z oceli na valivá ložiska.
Provedení
Šroub černý.
Kulička kalená a bez povrchové úpravy.
Upozornění
Šrouby se zploštělou kuličkou by se neměly upínat, podpírat a zachycovat planparalelní desky, protože naklonění kuličky až o 9° může způsobit nežádoucí pohyb desky.
Delší provedení byla koncipována speciálně pro použití jako ”zalepovací kolíky”. Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity.
Odkaz na výkres
Provedení BV: se zploštělou kuličkou, s pojistkou proti protočení
Provedení FV: se zploštělou kuličkou, s rýhováním, s pojistkou proti protočení
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili