GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, broušené.
Upozornění
Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Základové desky s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.
Dva vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.
Upevňovací otvory se vrtají podle požadavků zákazníka podle strojního stolu.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Středicí čepy k vymezení základních desek objednejte samostatně.
Středicí čepy k vymezení palet objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres
1) Polohovací otvor
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili