GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, broušené.
Upozornění
Základové desky kruhové s T-drážkami se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto základové desky se polohují a připevňují přímo na strojní stoly.
Přesné rozteče drážek v podélném a příčném směru zaručují vysokou reprodukční přesnost upnutí.
Vyrovnávací otvory slouží k vyrovnání základové desky na strojním stole.
Středicí čepy k vytyčování základových desek je nutné objednat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem s vodícími vložkami do T-drážky pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání
další rozměry.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D4)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili