{"product":{"productId":"agid.35509","price":0,"name":"Upínací věže ze šedé litiny 3stranné s upínacím systémem nulového bodu UNILOCK"},"currency":"CZK"}
Materiál
Upínací věž GJL 300.
Upínací modul z cementační oceli.
Upínací modul z cementační oceli.
Provedení
Upínací věž přesně opracované dosedací plochy.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Popis výrobku
3-stranné upínací věže s integrovanými upínacími moduly UNILOCK EFM 138. Díky integrovaným upínacím modulům lze upínací zařízení a přípravky na upínací věži upnout nebo vyměnit v nejkratším možném čase. Doba vybavení se tak může zkrátit a doba provozu stroje zvýšit.
Materiál
Upínací věž GJL 300.
Upínací modul z cementační oceli.
Upínací modul z cementační oceli.
Provedení
Upínací věž přesně opracované dosedací plochy.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Upínací modul, funkční plochy jsou kalené a broušené.
Upozornění
3-stranné upínací věže jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle norem DIN 55201 a JIS6337-1980.
Upínací moduly jsou ovládány centrálně prostřednictvím pneumatického připojení.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul
Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Upínací moduly jsou ovládány centrálně prostřednictvím pneumatického připojení.
Vysoké upínací síly vytváří integrovaný svazek pružin (jednotka je upnutá bez tlaku).
Proces uvolnění se uskutečňuje pneumaticky.
Upínacími čepy UNILOCK v kombinaci s upevňovacími šrouby M10, M12, M16, je možné vyvinout tyto přídržné síly:
- upínací síla (M10) 35.000N/modul
- upínací síla (M12) 50.000N/modul
- upínací síla (M16) 75.000N/modul
Upínací síla pomocí šroubu s válcovou hlavou DIN EN ISO 4762 -12.9
Upínací čepy lze upnout do upínacího modulu pouze ve spojení s namontovanou výměnnou jednotkou.
Teplotní rozsah
+5 °C až +60 °C.
Rozsah dodávky
- upínací věž.
- přepravní šrouby.
- návod k obsluze.
- přepravní šrouby.
- návod k obsluze.
Odkaz na výkres
1) Otevřená vzduchová přípojka G1/8
2) Přípojka vzduchu G1/8 funkce Turbo
2) Přípojka vzduchu G1/8 funkce Turbo
Accessory
- Upínací čep UNILOCK K0967.
- UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu K1218.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK kryt pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK výměnné palety pro upínací systém nulového bodu K1218.
- UNILOCK ochranný čep pro upínací moduly K1010.
- UNILOCK kryt pro upínací moduly K1010.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.