{"product":{"productId":"agid.22460","price":80662.4,"name":"Upínací věže z šedé litiny 8stranné s rastrovými otvory"},"currency":"CZK"}
Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Upozornění
Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací věže s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Upínací věže s rastrovými otvory se používají na horizontálních obráběcích centrech.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání
další rozměry.
Odkaz na výkres
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.