{"product":{"productId":"agid.22455","price":42556.8,"name":"Upínací věže z šedé litiny 4stranné s hrubovanými upínacími plochami"},"currency":"CZK"}
Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Upozornění
Upínací věže s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Noha má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Upínací plochy si zákazník může obrobit na konečný rozměr. Upínací věže jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Na vyžádání
další rozměry.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.