GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 0,5 mm.
Upozornění
Upínací kostky s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Patka má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Čtyři upínací plochy může zákazník obrobit na konečný rozměr. Upínací kostky jsou sladěny se strojními stoly pro obráběcí stroje podle DIN 55201 a JIS 6337-1980.
Středicí čepy k upevnění palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili