GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy přesně obrobené.
Upínací plochy jsou hrubované s přídavkem 1 mm.
Upozornění
Upínací úhelníky s hrubovanými upínacími plochami poskytují rychlou a hospodárnou možnost vytvářet základní tělesa se specifickými rastrovými či individuálními otvory. Patka má konečné opracování pro montáž na strojní stůl. Dvě upínací plochy si zákazník může obrobit na konečný rozměr. Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili