GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Upozornění
Na upínací úhelníky lze oboustranně umístit a připevnit výměnné palety. Umožní se tím racionální výměna upínacích přípravků. Upínací úhelníky jsou přizpůsobeny strojním stolům obráběcích strojů podle DIN 55201 a JIS6337-1980. Středicí čepy k vymezení upínacích úhelníků na strojních stolech podle DIN 55201 je nutné objednávat samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu a 2 kusů vymezovacích čepů pro polohování výměnných palet.
Odkaz na výkres
1) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili