{"product":{"productId":"agid.22349","price":31907.2,"name":"Palety, šedá litina s rastrovými otvory"},"currency":"CZK"}
Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, broušené.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, broušené.
Upozornění
Rozteče rastru 50 ±0,02 mm.
Palety s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto palety se umísťují a připevňují přímo na strojní stoly.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Palety jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně. Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Palety s rastrovými otvory se používají k namontování modulárních přípravků. Tyto palety se umísťují a připevňují přímo na strojní stoly.
Alfanumericky popsané rastrové otvory zaručují definované přiřazení upínacích prvků v případě opakování.
Palety jsou přizpůsobeny stolům obráběcích strojů podle DIN55201 a JIS6337-1980.
Středicí čepy k vymezení palet na strojní stoly podle DIN 55201 objednávejte samostatně. Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů objednávejte samostatně.
Dodání včetně šroubů s okem pro přepravu.
Další rozměry na poptávku.
Odkaz na výkres
1) Rastrový otvor
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
2) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912 (D3/D4)
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.