Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel nebo EN AW-7022.
Provedení
Ocel: vyseknuto, lisováno do roviny a zušlechtěno na pevnost 1200 – 1400 N/mm², černá.
Ocel soustružená: brynýrováno.
Hliník soustružený, eloxovaný.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili