Nyní je k dispozici také platba kartou!
Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, přesně obrobené.
Upozornění
Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Upínací úhelníky jsou vhodné ke svislému polohování a upevňování obrobků a přípravků. K polohování a upevňování upínacích úhelníků na rastrové desky K0800 a palety K0806 se používají lícované šrouby K0815.
Upínací úhelníky systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby K0815.112065.
Upínací úhelníky systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby K0815.116065.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres
1) Rastrový otvor
2) Otvoru pro lícovaný šroub
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili