GJL 300.
Provedení
Dosedací a upínací plochy, broušené.
Upozornění
Rozteč rastru 50 ±0,02 mm.
Konzoly se používají k namontování modulárních přípravků. Lze je přesně umístit a upevnit na rastrové systémy. Poloha rastrových otvorů tak může pokračovat na vyšší upínací ploše.
Konzoly slouží též jako základní tělesa pro upínání menších obrobků.
Konzoly systémové velikosti M12 se připevňují lícovanými šrouby K0815.112065. Konzoly systémové velikosti M16 se připevňují lícovanými šrouby K0815.116065.
Ochranné zátky k uzavření rastrových otvorů je nutné objednávat samostatně.
Odkaz na výkres
1) Závitový otvor
2) Otvoru pro lícovaný šroub
3) Průchozí otvor pro šroub s válcovou hlavou DIN 912
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili