Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Tyčové závěsy s labutím krkem jsou ideálním řešením pro náročné plechové aplikace, kde musí být závěsy zvenčí zcela skryté. Díky své speciální geometrii umožňují přesný úhel otevření 120° a zajišťují čistý, nepřerušovaný design povrchu vašich pouzder.
Materiál
Základní těleso z oceli.
Kolík, nerezová ocel.
Provedení
Ocel, pozinkovaná.
Upozornění
Úhel rozevření 120°.
Pro povrchovou nebo vnitřní montáž.
Podélné otvory pro lepší nastavení.
Závěsy se doporučují pro desky o tloušťce do 2 mm.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili