Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
2 Shoda

Popis

Popis výrobku
Tyčový závěs s dvojitým kloubem byl vyvinut pro složité geometrie otvorů. Díky dvoukloubové kinematice (dvě paralelní osy otáčení) lze dveře nebo klapky vést kolem vyčnívajících hran nebo těsnění, aniž by se materiál vzpříčil.
Materiál

Základní těleso z nerezové oceli nebo hliníku.
Čep z nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Bezbarvý eloxovaný hliník.
Upozornění
Úhel otevření činí max. 180°.
Těsnění je třeba objednat zvlášť.
Závěsy jsou bez vrtání.

Ostatní zákazníci také zakoupili