Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocel, osy a spojovací prvky z nerezové oceli 1.4016.

Nerezová ocel 1.4404, osy a spojovací prvky z nerezové oceli 1.4404.

Provedení
Pozinkováno.
Bez povrchové úpravy.
Montáž
- Pro zapuštěnou nebo nasazenou montáž.
- Možnost montáže na pravou nebo levou stranu.
- Pro horizontální nebo vertikální použití.
Odkaz na výkres
1) zapuštěná montáž
2) nasazená montáž
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili