{"product":{"productId":"agid.36039","price":336.62,"name":"Skryté závěsy, zinkový tlakový odlitek, ocel nebo nerezová ocel, zkosení 23 mm, provedení A"},"currency":"CZK"}
Popis
Popis výrobku
Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.
Materiál
Dveřní část, zinkový tlakový odlitek, ocel nebo nerezová ocel 1.4401.
Rámová část, zinkový tlakový odlitek nebo nerezová ocel 1.4401.
Kolík, ocel nebo nerezová ocel 1.4305.
Klipový prvek, slinutý kov nebo nerezová ocel.
O-kroužek NBR.
Ložisková pouzdra POM.
Provedení
Dveřní část ze zinkového tlakového odlitku a pozinkované oceli.
Rámová část z tlakově litého zinku, neošetřená.
Ocelový čep, pozinkovaný.
Svorkový prvek, spékaný kov, potažený.
Dveřní díl, rámový díl, kolík a svorkový prvek z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
O-kroužek černý.
Rámová část z tlakově litého zinku, neošetřená.
Ocelový čep, pozinkovaný.
Svorkový prvek, spékaný kov, potažený.
Dveřní díl, rámový díl, kolík a svorkový prvek z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
O-kroužek černý.
Upozornění
Pro vnější dveře.
Závěs není viditelný.
Zkosení 23 mm.
Lze použít vpravo i vlevo.
Úhel rozevření 130°.
Část dveří k našroubování.
Montáž rámové části bez použití nářadí.
Čep je samosvorný a předem namontovaný a nelze ztratit.
Kolík se zachytí v drátěných pružinách připevněných k rámové části, a je tak pevně uchycen a nelze ztratit.
Nastavitelná část dveří +/-5 mm.
Dveře lze odjistit vytažením kolíku.
IP65 podle DIN EN 60529.
Provedení B: Instalace dveří bez použití nářadí jednoduchým nacvaknutím na rámovou část.
Typ výrobku:
- Varianta 1: levé dveře, kolík nahoře, pravé dveře, kolík dole
- Varianta 2: pravé dveře, kolík nahoře, levé dveře, kolík dole
Závěs není viditelný.
Zkosení 23 mm.
Lze použít vpravo i vlevo.
Úhel rozevření 130°.
Část dveří k našroubování.
Montáž rámové části bez použití nářadí.
Čep je samosvorný a předem namontovaný a nelze ztratit.
Kolík se zachytí v drátěných pružinách připevněných k rámové části, a je tak pevně uchycen a nelze ztratit.
Nastavitelná část dveří +/-5 mm.
Dveře lze odjistit vytažením kolíku.
IP65 podle DIN EN 60529.
Provedení B: Instalace dveří bez použití nářadí jednoduchým nacvaknutím na rámovou část.
Typ výrobku:
- Varianta 1: levé dveře, kolík nahoře, pravé dveře, kolík dole
- Varianta 2: pravé dveře, kolík nahoře, levé dveře, kolík dole
Použití
- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy
Odkaz na výkres
1) Zkosení
2) Ložisková pouzdra
3) Zářez ve dveřích
4) Svařovací čepy (provedení A a provedení C = M8x15, provedení B = M6x12)
2) Ložisková pouzdra
3) Zářez ve dveřích
4) Svařovací čepy (provedení A a provedení C = M8x15, provedení B = M6x12)
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.