Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
3 Shoda

Popis

Popis výrobku
Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.
Materiál

Dveřní díl a západkový díl, zinkový tlakový odlitek, ocel nebo nerezová ocel 1.4301 nebo nerezová ocel 1.4401.

Rámová část a čep z oceli nebo nerezové oceli 1.4301.

Provedení
Dveřní část a část zámku, zinkový tlakový odlitek nebo pozinkovaná ocel.
Rámová část a kolík z pozinkované oceli.
Dveřní díl, zámkový díl, rámový díl a kolík z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Upozornění
Pro vnější dveře.
Závěs není viditelný.
Zkosení 23 mm.
Lze použít vpravo i vlevo.
Úhel rozevření 120°.
Rámová část k přišroubování.
Kolík je s drážkou včetně pojistné podložky DIN6799.
Dveře lze vyjmout směrem dopředu otočením zajišťovacího dílu na dveřní části.
Použití
- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy
Odkaz na výkres
1) Zkosení
2) Montážní návod zajišťovacího kotouče
3) Typ upevnění dveřní části: šroubovací
4) Typ upevnění části dveří: navaření
5) Se zápustným otvorem pro M6
6) Se zápustným otvorem pro M6 + zajišťovací kotouč
7) Se závitovým čepem M6 + zajišťovací kotouč
8) Dveře lze vyjmout směrem dopředu otočením zajišťovacího dílu na dveřní části.
9) Svařovací šroubení

Ostatní zákazníci také zakoupili