Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka
4 Shoda

Popis

Popis výrobku
Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.
Materiál

Dveřní díl, rámový díl a kolík z oceli, nerezové oceli 1.4305, 1.4301 nebo 1.4401.
Pojistné pouzdro PE-LD.
O-kroužek NBR.

Provedení
Dveřní část, rámová část a čep z oceli, neošetřené nebo pozinkované.
Dveřní část, rámová část a čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pojistné pouzdro, černé.
Upozornění
Pro vnější dveře.
Závěs není viditelný.
Zkosení 16, 18 nebo 20 mm.
Lze použít vpravo i vlevo.
Úhel otevření 115° nebo 120°.
Dveřní část k navaření.

Provedení A: Čep závěsu zajištěný pouzdrem.
Použití
- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy
Odkaz na výkres
1) Zkosení
2) Typ upevnění rámové části: přivaření
3) Typ upevnění rámové části: přišroubování
4) Provedení s kolíkem: bez drážky
5) Provedení s kolíkem: s drážkou, včetně pojistné podložky DIN6799
6) Provedení kolíku: s drážkou včetně O-kroužku
7) Pojistné pouzdro
8) Svařovací šroubení
9) Zesílená
10) Upevnění pomocí zápustného šroubu M5
11) Výřez ve dveřích

Ostatní zákazníci také zakoupili