Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Popis výrobku
Skryté závěsy se obvykle používají z funkčních nebo vizuálních důvodů. Závěs je namontován na vnitřní straně dveří a rámu a je viditelný pouze při otevřených dveřích.
Materiál

Dveřní část, rámová část a zajišťovací kotouč z oceli nebo nerezové oceli 1.4301.

Kolík z oceli, nerezové oceli 1.4301 nebo 1.4305.

Uzamykací spona POM.

O-kroužek NBR.

Provedení
Dveřní část, rámová část a čep z oceli, neošetřené nebo pozinkované.
Dveřní část, rámová část a čep z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Pojistné pouzdro, černé.
Upozornění
Pro vnější dveře.
Závěs není viditelný.
Zkosení 23 mm.
Lze použít vpravo i vlevo.
Úhel rozevření 120°.
Rámová část k přišroubování.

Provedení B: Závěrný kolík s bezpečnostní sponou.
Provedení B (provedení z nerezové oceli): Požární ochrana testována s klasifikací E60 podle DIN EN 45545-3.
Použití
- Konstrukce strojů a zařízení
- Rozvaděč a ovládací skříně
- Zdravotnická a laboratorní technika
- Dopravní a přepravní systémy
Odkaz na výkres
1) Zkosení
2) Montážní návod zajišťovacího kotouče
3) Se zapuštěným otvorem pro M6
4) Se zápustným otvorem pro M6 + zajišťovací kotouč
5) Se závitovým čepem M6 + zajišťovací kotouč
6) Provedení s kolíkem: bez drážky
7) Provedení s kolíkem: s drážkou včetně pojistné podložky DIN6799
8) Provedení s kolíkem: s drážkou včetně O-kroužku
9) Montáž bezpečnostní spony a zavěšení dveřní části do rámové části
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili