Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Ocel, osy a spojovací prvky eloxovaný hliník.
Provedení
Pozinkováno.
Upozornění
U závěsu se jedná o zesílené provedení.
Dva závěsy dokáží otevřít a zavřít dveře (1 m x 1 m) o hmotnosti 25 kg více než 10 000 krát.
Použití
Neviditelné závěsy pro vnější nebo vnitřní dveře.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili