{"product":{"productId":"agid.27738","price":821.39,"name":"Závěsy z nerezové oceli, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Korozivzdorné
- Jednoduchá montáž
- Lze použít vpravo / vlevo
Popis
Materiál
Nerezová ocel 1.4310.
Provedení
Bez povrchové úpravy.
Upozornění
Úhel rozevření činí max. 270°.
Accessory
Závěsy z nerezové oceli s přednastavenou frikcí K1518
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.