Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Leštěno nebo pískováno.
Upozornění
Kvalitní závěsy z nerezové oceli s upevňovacím šroubem mají úhel rozevření 95°. Závěsy lze používat v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu.

Závěsy lze objednat v leštěném nebo pískovaném provedení.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Často nakoupáno spolu s produkty ve vašem košíku