{"product":{"productId":"agid.31960","price":253.11,"name":"Tyčové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku. provedení A"},"currency":"CZK"}
- Flexibilní možnosti montáže
- Přesná konstrukce pro plynulý pohyb
- Všestranný výběr materiálů
Popis
Materiál
Ocel, nerezová ocel A2 a hliník.
Upozornění
Tyčové závěsy, známé také jako klavírní závěsy, představují vysoce kvalitní řešení pro širokou paletu aplikací a jsou k dispozici ve vrtané i nevrtané verzi. Tyto závěsy vyrobené z oceli, nerezové oceli nebo hliníku nabízejí vynikající kombinaci robustnosti a mnohostrannosti.
Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení. Vyvrtaná provedení usnadňují instalaci a nabízejí rychlé upevnění, zatímco verze bez vrtání nabízejí maximální flexibilitu při instalaci.
Díky přesné konstrukci zajišťují tyčové závěsy plynulý pohyb a dlouhou životnost bez známek opotřebení. Vyvrtaná provedení usnadňují instalaci a nabízejí rychlé upevnění, zatímco verze bez vrtání nabízejí maximální flexibilitu při instalaci.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.