Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál
Závěsy z nerezové oceli A2.
Pružina z oceli Bezinal.
Podložky POM.
Provedení
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění
Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°): 1,3 N.m / M(90°): 1,1 N.m / M(180°): 0,9 N.m
Krouticí moment pružiny:
M(0°): 0,5 N.m / M(90°): 0,7 N.m / M(180°): 1 N.m

Upevnění pomocí šroubů s válcovou hlavou podle DIN 912/DIN EN ISO 4762.

Uvedené hodnoty zatížení pro závěs jsou nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění bezpečnostních faktorů a s vyloučením jakékoli odpovědnosti. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí každý uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podle DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Volně otočné závěsy 27906-055652.
Volně otočné závěsy 27906-0556521.
Volně otočné závěsy 27906-155652.
Volně otočné závěsy 27906-1556521.
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.

Ostatní zákazníci také zakoupili