{"product":{"productId":"agid.19952","price":161.02,"name":"Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací"},"currency":"CZK"}
- Pohyblivé vzájemné spojení dvou pevných komponent
- Oblasti použití: strojírenství, nábytkářství, dveře, klapky, kryty
- Samočinně otevírá
- Materiál: klasická ocel nebo nerezová ocel 1.4301
Popis
Materiál
Ocel, nerezová ocel 1.4301 nebo hliník 5754.
Upínací pružina z oceli nebo nerezové oceli.
Provedení
Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Upozornění
Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.
Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 Nm
U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.
Úhel rozevření 270°.
Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 Nm
U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.