{"product":{"productId":"agid.34436","price":2312.6,"name":"Pružinové závěsy, hliníkový profil s tlumením, provedení B"},"currency":"CZK"}
- Pohyblivé vzájemné spojení dvou pevných komponent
- Oblasti použití: strojírenství, nábytkářství, dveře, klapky, kryty
- S tlumením
Popis
Materiál
Hliník 6082 T5.
Provedení
Hliník eloxovaný, bezbarvý.
Upozornění
Závěsy mají integrované tlumení. To umožňuje jemné otevírání (provedení A) a zavírání (provedení B) dveří a klapek. Závěsy jsou také vybaveny zvedací pomůckou, která usnadňuje otevírání dveří a klapek.
Závěsy jsou vhodné pro horizontální i vertikální použití.
Směr působení tlumiče je na obrázku vyznačen šipkou.
Úhel rozevření je omezen na 115°, aby nedošlo k poškození tlumicího systému.
Dvířka ani klapky neotvírejte nebo nezavírejte rychleji, protože by mohlo dojít k poškození tlumiče.
Tlumení točivého momentu od 1,7 do 2,5 Nm.
Krouticí moment pružiny se liší v závislosti na položce:
Moment otevírací pružiny pro K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Krouticí moment otevírací pružiny pro K2330.8215001: M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm.
Točivý moment zavírací pružiny pro K2330.8215010: M(0°): 2,68 Nm / M(115°): 3,65 Nm.
Krouticí moment uzavírací pružiny pro K2330.8215011: M(0°): 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Závěsy jsou vhodné pro horizontální i vertikální použití.
Směr působení tlumiče je na obrázku vyznačen šipkou.
Úhel rozevření je omezen na 115°, aby nedošlo k poškození tlumicího systému.
Dvířka ani klapky neotvírejte nebo nezavírejte rychleji, protože by mohlo dojít k poškození tlumiče.
Tlumení točivého momentu od 1,7 do 2,5 Nm.
Krouticí moment pružiny se liší v závislosti na položce:
Moment otevírací pružiny pro K2330.8215000: M(180°) : 2,70 Nm / M(65°) : 3,69 Nm.
Krouticí moment otevírací pružiny pro K2330.8215001: M(180°): 1,45 Nm / M(65°): 2,29 Nm.
Točivý moment zavírací pružiny pro K2330.8215010: M(0°): 2,68 Nm / M(115°): 3,65 Nm.
Krouticí moment uzavírací pružiny pro K2330.8215011: M(0°): 1,45 Nm / M(115°): 2,28 Nm.
Teplotní rozsah
od 0 °C do +40 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.