{"product":{"productId":"agid.30902","price":94.09,"name":"Poloviny závěsu z hliníku, vnější"},"currency":"CZK"}
Materiál
Hliník.
Provedení
Eloxované.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Hliník.
Provedení
Eloxované.
Upozornění
Poloviny pro plošné prvky a hliníkové profily.
Poloviny závěsů lze sestavit individuálně.
Otočné o 360°.
Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991 / ISO 10642.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Poloviny závěsů lze sestavit individuálně.
Otočné o 360°.
Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 7991 / ISO 10642.
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Accessory
Osa K2104.
Krycí záslepka K2105.
Krycí záslepka K2105.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.