{"product":{"productId":"agid.27058","price":267.98,"name":"Konektor M8x1, pouzdro se šroubovým uzávěrem, nestíněný, provedení A, pouzdro přímé"},"currency":"CZK"}
- Třída ochrany až IP 67
- Velký teplotní rozsah
- Se šroubovým uzávěrem
- A-kódovaný
Popis
Materiál
Pouzdro: z plastu.
Kabel: PUR (4pólový PVC).
Izolace lanka: PP (4pólové PVC).
Kontakt: slitina mědi.
Kontaktní plocha: Au (zlato).
Uzávěr: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný.
Kabel: PUR (4pólový PVC).
Izolace lanka: PP (4pólové PVC).
Kontakt: slitina mědi.
Kontaktní plocha: Au (zlato).
Uzávěr: zinkový tlakový odlitek, poniklovaný.
Provedení
Pouzdro (samička).
Barva pouzdra: černá.
Barva kabelu: černá.
Barva pouzdra: černá.
Barva kabelu: černá.
Upozornění
Konektory se šroubovým uzávěrem.
Konektor zalitý s kabelem.
Označení žil podle barevného kódování DIN 47100.
Kódování A. Doporučený utahovací moment zablokování 0,4 Nm.
Konektory jsou koncipovány pro použití při výrobě strojů, řídicích a elektrických zařízení.
Konektor zalitý s kabelem.
Označení žil podle barevného kódování DIN 47100.
Kódování A. Doporučený utahovací moment zablokování 0,4 Nm.
Konektory jsou koncipovány pro použití při výrobě strojů, řídicích a elektrických zařízení.
Technické údaje
Počet zásuvných cyklů: ≥ 100.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.