Odborné znalosti výrobce
Rychlé dodání
Vynikající služby
CS
Zvolte si svůj jazyk
Seznam oblíbených položek
Výrobky se záložkou
Přímá objednávka

Popis

Materiál

Ocel.
Nerezová ocel 1.4301.

Provedení
Ocel pozinkovaná, pochromovaná nebo matně mosazná.
Nerezová ocel matně leštěná.
Upozornění
Šroubovací závěsy pro vnitřní dveře. Úhel otevření je max. 270°.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností. Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně. Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Odkaz na výkres
1) Oba válečky dlouhého čepu, svařené
2) Maznice
3) Pevný kolík
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.