{"product":{"productId":"agid.34231","price":331.83,"name":"Otočná páčka z plastu, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Ergonomický design
- Univerzální aplikace
- Jednoduchá montáž
Popis
Materiál
Otočná páčka z plastu.
Upozornění
Otočná páčka z plastu je inovativním a ergonomickým řešením, které bylo speciálně vyvinuto pro ovládání skříňových rozváděčů a řídicích jednotek. Tato otočná páčka s robustní konstrukcí a vysoce kvalitními materiály nabízí funkčnost i dlouhou životnost.
Montážní otvory mají standardní rozteč 50x50x50.
Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace).
U provedení A jsou profilové cylindrické půlvložky již namontovány v otočné páčce.
U provedení B musí být profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku (K2270) objednána separátně.
Montážní otvory mají standardní rozteč 50x50x50.
Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak 1bodový, 2bodový nebo 3bodový uzamykací systém (viz technické informace).
U provedení A jsou profilové cylindrické půlvložky již namontovány v otočné páčce.
U provedení B musí být profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku (K2270) objednána separátně.
Odkaz na výkres
Montážní otvory
Accessory
K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku.
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2244 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.
K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.
K2272 Adaptér pro západky z plastu nebo zinku.
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2244 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K2279 Plastový nebo zinkový tyčový zámek pro ploché tyče.
K2278 Ploché tyče z oceli, pro otočnou páčku.
K2272 Adaptér pro západky z plastu nebo zinku.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.