{"product":{"productId":"agid.34229","price":361,"name":"Otočná páčka z plastu pro profilovou cylindrickou vložku, provedení A"},"currency":"CZK"}
- Ergonomický design
- Univerzální aplikace
- Jednoduchá montáž
Popis
Materiál
Otočná páčka z plastu.
Upozornění
Otočná páčka z plastu je inovativním a ergonomickým řešením, které bylo speciálně vyvinuto pro ovládání skříňových rozváděčů a řídicích jednotek. Tato otočná páčka s robustní konstrukcí a vysoce kvalitními materiály nabízí funkčnost i dlouhou životnost.
Montážní otvory mají standardní rozteč 105 mm a 130 mm.
Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak jednobodový, dvoubodový nebo tříbodový uzamykací systém (viz technické informace).
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku (05601/K2270) se musí objednat separátně.
Montážní otvory mají standardní rozteč 105 mm a 130 mm.
Otočnou páčku lze kombinovat s dalšími výrobky pro konstrukci rozvaděčů a vytvořit tak jednobodový, dvoubodový nebo tříbodový uzamykací systém (viz technické informace).
Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku (05601/K2270) se musí objednat separátně.
Montáž
Vzdálenost mezi upevňovacími otvory 105 mm nebo 130 mm.
Odkaz na výkres
Montážní otvory
Accessory
K2270 Profilová cylindrická půlvložka pro otočnou páčku.
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2244 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
K1114 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2244 Západka pro západkové uzávěry z oceli.
K2271 Adaptér pro kulaté tyče z oceli, z nerezové oceli nebo zinku.
K2273 Pouzdro pro západku ze zinku.
K2274 Kulaté tyče z oceli pro otočnou páčku.
K2275 Vedení pro kulaté tyče z plastu.
K2277 Nástavec ze zinku pro kulaté tyče.
K2276 Dorazy z plastu pro kulaté tyče
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.