{"product":{"productId":"agid.32843","price":731.3,"name":"Těsnicí profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA, provedení A"},"currency":"CZK"}
Popis
Materiál
VMQ (silikonový kaučuk), tvrdost 60° +/-5 Shore A, FDA schváleno.
Svěrná vložka z nerezevé oceli 1.4301.
Provedení
Modrá, podle RAL 5015.
Upínací vložka bez povrchové úpravy.
Upínací vložka bez povrchové úpravy.
Upozornění
Tyto profily vykazují vedle funkce ochrany hran také funkci utěsnění vůči vlhkosti, prachu a nečistotám vůči jiným součástkám, jako jsou např. dveře, klapky nebo kryty těles. V závislosti na profilu těsnění je možné různé použití v nejrůznějších oblastech.
U těsnicích profilů pro ochranu hran doporučujeme těsnění z max. 50 % zalisovat (komprese).
Pro zajištění co nejlepšího utěsnění by se těsnění mělo zkomprimovat na 30-40 %.
Uvedené údaje jsou hodnoty doporučené, protože se v praxi mohou podle použití a namontovaných dílů lišit.
Díky použití materiálů vyhovujících požadavkům FDA se schválením FDA 21 CFR 177.2600 lze profily používat v aplikacích s odpovídajícími požadavky, m.j. v potravinářském průmyslu.
U těsnicích profilů pro ochranu hran doporučujeme těsnění z max. 50 % zalisovat (komprese).
Pro zajištění co nejlepšího utěsnění by se těsnění mělo zkomprimovat na 30-40 %.
Uvedené údaje jsou hodnoty doporučené, protože se v praxi mohou podle použití a namontovaných dílů lišit.
Díky použití materiálů vyhovujících požadavkům FDA se schválením FDA 21 CFR 177.2600 lze profily používat v aplikacích s odpovídajícími požadavky, m.j. v potravinářském průmyslu.
Teplotní rozsah
-50 °C až +200 °C.
Montáž
Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.
Na vyžádání
Další délky.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.