{"product":{"productId":"agid.34212","price":7.78,"name":"Kabelové průchodky EPDM"},"currency":"CZK"}
Materiál
EPDM.
Provedení
Černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
EPDM.
Provedení
Černé.
Upozornění
Průchodky se používají pro vedení kabelů v rozvodných skříních, pouzdrech a pojistkových skříních. Umožňují bezproblémové vedení kabelů zásuvkami a otvory. Snadno se s nimi pracuje a poskytují ochranu před ostrými hranami. Použití kabelových průchodek navíc zajišťuje určité odlehčení kabelů od tahu.
EPDM má velmi dobrou odolnost proti stárnutí, a to i při vystavení UV záření a ozónu (např. ve venkovním prostředí). Mezi další pozitivní vlastnosti EPDM patří jeho vysoká pružnost a dobrá chemická odolnost. EPDM je odolný vůči kyslíku a zředěným kyselinám, ale ne vůči produktům z minerálních olejů.
EPDM má velmi dobrou odolnost proti stárnutí, a to i při vystavení UV záření a ozónu (např. ve venkovním prostředí). Mezi další pozitivní vlastnosti EPDM patří jeho vysoká pružnost a dobrá chemická odolnost. EPDM je odolný vůči kyslíku a zředěným kyselinám, ale ne vůči produktům z minerálních olejů.
Teplotní rozsah
-40 °C až +125 °C.
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.