{"product":{"productId":"agid.34211","price":136.68,"name":"Desky kabelových průchodek"},"currency":"CZK"}
Materiál
Rámeček z polyamidu PA66 GF25 V-0.
Elastomerová deska EPDM, odolná vůči ozonu podle DIN 53509, stupeň 0 (nejlepší stupeň).
Těsnění TPE TPV.
Elastomerová deska EPDM, odolná vůči ozonu podle DIN 53509, stupeň 0 (nejlepší stupeň).
Těsnění TPE TPV.
Provedení
Černé.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Rámeček z polyamidu PA66 GF25 V-0.
Elastomerová deska EPDM, odolná vůči ozonu podle DIN 53509, stupeň 0 (nejlepší stupeň).
Těsnění TPE TPV.
Elastomerová deska EPDM, odolná vůči ozonu podle DIN 53509, stupeň 0 (nejlepší stupeň).
Těsnění TPE TPV.
Provedení
Černé.
Upozornění
Desky kabelových průchodek jsou vhodné pro protahování vedení bez konektoru (nepřipravených vedení). Zavádět do nich lze kabely, vedení, hadice, pneumatická a hydraulická vedení.
Kabely lze zavést bez předpichování. Elastomerová deska se přizpůsobí kabelům a poskytuje optimální utěsnění a odlehčení od tahu. Nepotřebné průchodky zůstanou bezpečně uzavřeny a utěsněny.
K dostání s různými průchodkami a také jako slepá deska.
Třída ochrany IP66.
Certifikáty / splněné normy:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Kabely lze zavést bez předpichování. Elastomerová deska se přizpůsobí kabelům a poskytuje optimální utěsnění a odlehčení od tahu. Nepotřebné průchodky zůstanou bezpečně uzavřeny a utěsněny.
K dostání s různými průchodkami a také jako slepá deska.
Třída ochrany IP66.
Certifikáty / splněné normy:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Teplotní rozsah
-30 °C až +100 °C
Montáž
Pro montážní výřezy 36 x 112 mm.
Desky kabelových průchodek lze bez použití nářadí zacvaknout pomocí západkového háku do výřezu (pro tloušťky plechu 1,5 – 2,0 mm).
U tlouštěk plechu nad 2,0 mm nebo u aplikací vyžadujících přišroubování lze desky kabelových průchodek připevnit pomocí otvorů a šroubů velikosti M5.
Desky kabelových průchodek lze bez použití nářadí zacvaknout pomocí západkového háku do výřezu (pro tloušťky plechu 1,5 – 2,0 mm).
U tlouštěk plechu nad 2,0 mm nebo u aplikací vyžadujících přišroubování lze desky kabelových průchodek připevnit pomocí otvorů a šroubů velikosti M5.
Odkaz na výkres
1) Montážní otvor
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.