{"product":{"productId":"agid.34188","price":16.3,"name":"Kabelová šroubení z plastu"},"currency":"CZK"}
Materiál
Polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
Těsnicí kroužek CR / NBR.
Provedení
Světle šedá RAL 7035.
Zobrazit více
Zobrazit méně
Popis
Materiál
Polyamid (PA6).
Těsnicí kroužek CR / NBR.
Těsnicí kroužek CR / NBR.
Provedení
Světle šedá RAL 7035.
Upozornění
Kabelová šroubení s metrickým připojovacím závitem podle DIN EN 60423. Utěsnění a odlehčení tahového zatížení se provádí pomocí uvnitř uložených lamel a těsnicího kroužku.
Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Třída ochrany IP68 (5 bar - 30 min).
Kabelková šroubení slouží k zavádění pevně instalovaných kabelů a vodičů do skříní, rozváděčů a připojovacích skříněk.
Na styčné ploše kabelových vývodek s plochým těsněním může dojít ke zbarvení. Ty neovlivňují funkci součásti a při instalaci nejsou viditelné.
Teplotní rozsah
Staticky: -40 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Dynamicky: -20 °C až +100 °C.
Odkaz na výkres
1) Plochý těsnicí kroužek od M32x1,5
Důležité upozornění ke stahování modelů CAD
Chcete-li si stáhnout naše modely CAD, musíte se nejprve přihlásit. Nemáte-li ještě účet, zaregistrujte se prosím na "Moje konto" (pravá strana obrazovky) a postupujte dle pokynů.